หน้าแรกสายโฮสและท่อฝาปิดและปลั๊กปลั๊ก9U-7101: 1/2" Square Head Plug
หน้าแรก
สายโฮสและท่อฝาปิดและปลั๊กปลั๊ก
9U-7101: 1/2" Square Head Plug
9U-7101: 1/2" Square Head Plug

Cat® 1/2" Plastic Square Head Plug helps to securely tighten with the required fitting to prevent any further opening

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9U-7101: 1/2" Square Head Plug
9U-7101: 1/2" Square Head Plug

Cat® 1/2" Plastic Square Head Plug helps to securely tighten with the required fitting to prevent any further opening

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 9U-7101
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-7101

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (mm): 20
Length (in): 0.787
Outer Diameter (mm): 19.8
Outer Diameter (in): 0.779
Thread: 1/2" -1 4
วัสดุ: โพลีเอทธิลีนความหนาแน่นสูง
Weight (kg): 0.005
Weight (lb): 0.011
ความยาว (B) (มม.): 14
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1/2 - 14
ความยาว (A) (นิ้ว): 0.56
ความยาว (A) (มม.): 14
ความยาว (B) (นิ้ว): 0.56
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-7101

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ