หน้าแรก9X-2093: GASKET
หน้าแรก9X-2093: GASKET
9X-2093: GASKET

Gasket

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
9X-2093: GASKET
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Gasket

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Material Description: TPU has excellent abrasion and cut resistance, and performs well in Air applications. It also works in Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications. Do not use with water-soluble fluids. TPU should not be used in high temperature applications.
Cross Section Width (in): 6.3
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only.
Cross Section Thickness (in): 1.89
Adhesive: Yes
Cross Section Width (mm): 160
Material: TPU - Polyurethane,Polyurethane Plastic
Cross Section Thickness (mm): 48
หน่วยวัดUSเมตริก
Material Description: TPU has excellent abrasion and cut resistance, and performs well in Air applications. It also works in Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications. Do not use with water-soluble fluids. TPU should not be used in high temperature applications.
Cross Section Width (in): 6.3
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only.
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D6T XLD6T XWD6T LGP
รถขุดล้อยาง
M322CM325C MHM316CM318CM313CM318C MHM315C
แสดงเพิ่มเติม
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D6T XLD6T XWD6T LGP
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 9X-2093
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2093

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2093

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: TPU has excellent abrasion and cut resistance, and performs well in Air applications. It also works in Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications. Do not use with water-soluble fluids. TPU should not be used in high temperature applications.
Cross Section Width (in): 6.3
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only.
Cross Section Thickness (in): 1.89
Adhesive: Yes
Cross Section Width (mm): 160
Material: TPU - Polyurethane,Polyurethane Plastic
Cross Section Thickness (mm): 48
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2093

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T XL D6T XW D6T LGP

รถขุดล้อยาง

M322C M325C MH M316C M318C M313C M318C MH M315C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ