Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ9X-4276: สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ9X-4276: สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง
9X-4276: สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง

สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง Cat® สำหรับมอนิเตอร์แรงดันน้ำมันทำให้เกิดสัญญาณความปลอดภัยในวงจรไฟฟ้า

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9X-4276: สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง
9X-4276: สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง

สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง Cat® สำหรับมอนิเตอร์แรงดันน้ำมันทำให้เกิดสัญญาณความปลอดภัยในวงจรไฟฟ้า

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-4276

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว): 0.69
ความยาว (นิ้ว): 13.55
ขนาดหกเหลี่ยม (มม.): 17.5
ขนาดเกลียว (นิ้ว): 9/16-18
ความยาว (มม.): 344.2
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): 1.0
อุณหภูมิ (°ซ): -40 ถึง 121
อุณหภูมิ (°ฟ): -40 ถึง 249.8
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 25.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-4276

โมดูลกำลัง

PM3516 PM3512

เครื่องยนต์ทางทะเล

3516 3512 3508 3208 3306B 3408B 3408C 3412C 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3406 G3512 G3516 G3508

คราด

11

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508C 3516 3306B 3512 3512B 3408C 3508 3412C 3406C

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11N

รถตักล้อยาง

960F 950F 980F 980F II 950F II

บูลรถดัน

11U 11SU

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

953B

เครื่องยนต์

3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 SR4B SR4BHV

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

D400E D20D D250E D250D D400D D25D D350E D350D D30D D250E II D300E D300D D40D D300E II

เครื่องจัดการระยะไกล

RT80 RT100

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3508 3304B 3408 3512 3516 3306B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406B

รถเครื่องยนต์

3516 3512

รถหน้าตักหลังขุด

416 426 428 438 436 446

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

48

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516 3512 3516B 3512C

เรือเสริม

3516B 3512C

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3304 3306 3412 3406B 3406C 3126 3116 3512 3114 3412C 3516 3408B 3408C 3512B 3508

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3116 3408 3208

รถขุด

330 L 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 350-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 212B 330-A 320N 330-A L 211B 330 LN 325 L 206B 375-A 330-A LN 350-A L 322-A 320 L 350 L 322-A L 322-A N

แพ็คเกจปิโตรเลียม

3508

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

5080

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน