หน้าแรกเครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินสลักอุปกรณ์งานดิน9X-8892: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินฮาร์ดแวร์และการยึดอุปกรณ์งานดินสลักอุปกรณ์งานดิน
9X-8892: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
9X-8892: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated

Inch

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9X-8892: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
9X-8892: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated

Inch

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82.55
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 31.75
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 7/8-9
ความสูงของหัว - 4 (นิ้ว): 0.67
ความกว้างส่วนหัว - 5 (นิ้ว): 1.31
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (นิ้ว): 3 1/4
ความยาวด้ามจับ - 2 (นิ้ว): 1.25
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
เสร็จสิ้น: ชุบฟอสเฟตและน้ำมัน
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
หน่วยวัดUSเมตริก
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82.55
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
รถบดดิน
836
รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ
D7RD6RD6H7
แสดงเพิ่มเติม
รถบดดิน
836
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
Parts Diagrams
No Equipmentป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์จากรายการที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแผนผังชิ้นส่วน
เลือกเครื่องจักร
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 9X-8892
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-8892

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-8892

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 3.25
Bolt Length (mm): 82.55
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 31.75
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 7/8-9
ความสูงของหัว - 4 (นิ้ว): 0.67
ความกว้างส่วนหัว - 5 (นิ้ว): 1.31
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (นิ้ว): 3 1/4
ความยาวด้ามจับ - 2 (นิ้ว): 1.25
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
เสร็จสิ้น: ชุบฟอสเฟตและน้ำมัน
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-8892

รถบดดิน

836

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D6R D6H 7

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ