หน้าแรกเอกสารแนบเกลียวลำเลียง372-0256: 914 mm (36 in) Extension
หน้าแรก
เอกสารแนบเกลียวลำเลียง
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension

Designed to increase the digging depth of auger system.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256: 914 mm (36 in) Extension

Designed to increase the digging depth of auger system.
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
Fixed length or variable extension rods provide 0.6 m (1 ft) increments in hole depth for required applications up to 1.8 m (6 ft). Easily fits inside Auger Bit shaft and held in place by bolt system or retention pin and clip.

คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Fixed length or variable extension rods provide 0.6 m (1 ft) increments in hole depth for required applications up to 1.8 m (6 ft). Easily fits inside Auger Bit shaft and held in place by bolt system or retention pin and clip.

คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Overall Length: 1067 mm
Overall Length: 42 in
Weight: 44.1 lb
Weight: 20 kg
หน่วยวัดUSเมตริก
Overall Length: 1067 mm
Overall Length: 42 in
Weight: 44.1 lb
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR305.5E2 CR305E2 CR307E2
Auger
A19BA26BA41A7BA14BA23A68A11
แสดงเพิ่มเติม
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR305.5E2 CR305E2 CR307E2
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 372-0256
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
372-0256372-0256
372-0258372-0258
153-4085153-4085
ดูชิ้นส่วนทั้งหมด
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
ชิ้นส่วนนี้:
372-0256: 914 mm (36 in) Extension
372-0256
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
372-0258: ชุดหมุดตัวยึด
372-0258
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
153-4085:
153-4085
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
153-4086:
153-4086
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
153-4089:
153-4089
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
372-0257:
372-0257
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 372-0256
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 372-0256

Fixed length or variable extension rods provide 0.6 m (1 ft) increments in hole depth for required applications up to 1.8 m (6 ft). Easily fits inside Auger Bit shaft and held in place by bolt system or retention pin and clip.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 372-0256

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length: 1067 mm
Overall Length: 42 in
Weight: 44.1 lb
Weight: 20 kg
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 372-0256

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

AUGER

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
264-9400
264-9400: BR118
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
493-2259
493-2259: BU118
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ