หน้าแรกเอกสารแนบเครื่องกวาดหิมะ479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
หน้าแรก
เอกสารแนบเครื่องกวาดหิมะ
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
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
Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Wheel Loader
938K938M924K926M930K930M
แสดงเพิ่มเติม
Wheel Loader
938K938M924K926M930K930M
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 479-8108
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 479-8108
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8108

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8108

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 3658 mm
Width: 144 in
Angled Width: 118 in
Angled Width: 2996 mm
Weight: 3362 lb
Weight: 1525 kg
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Blade Height: 1073 mm
Blade Height: 42.2 in
Length: 1775 mm
Length: 69.9 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Trip Edge Height: 194 mm
Trip Edge Height: 7.6 in
Trip Edge Quantity: 2
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 479-8108

WHEEL LOADER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
477-9891
477-9891: 3.66 m (12 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ