หน้าแรกเอกสารแนบเครื่องกวาดหิมะ481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
หน้าแรก
เอกสารแนบเครื่องกวาดหิมะ
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler
481-3670: 3.0 m (10 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
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
Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 3045 mm
Width: 119.9 in
Angled Width: 98.3 in
Angled Width: 2497 mm
Weight: 1217 lb
Weight: 552 kg
Overall Height: 800 mm
Overall Height: 31.5 in
Blade Height: 797 mm
Blade Height: 31.4 in
Length: 1247 mm
Length: 49.1 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Trip Edge Height: 134 mm
Trip Edge Height: 5.3 in
Trip Edge Quantity: 2
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 3045 mm
Width: 119.9 in
Angled Width: 98.3 in
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2297D XHP287D297D2 XHP
Compact Track Loader
249D289D249D3299D XHP259D239D299D279D239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP
Skid Steer Loader
226D3226D246D232D272D272D XHP236D232D3236D3242D262D272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
Wheel Loader
908K908M907K908906K907906M906
Compact Wheel Loader
908M906H2908H2906M907H2907M
แสดงเพิ่มเติม
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2297D XHP287D297D2 XHP
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 481-3670
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 481-3670
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 481-3670

Cat® Snow Plows are designed for snow removal applications in parking lots, driveways, airport runways and storage lots. The design of the plow scrapes the surface and can angle to windrow material to one side. The trip edge system protects your machine and tool from unseen obstacles by retracting when objects such as a manhole cover or large rocks are hit.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 481-3670

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 3045 mm
Width: 119.9 in
Angled Width: 98.3 in
Angled Width: 2497 mm
Weight: 1217 lb
Weight: 552 kg
Overall Height: 800 mm
Overall Height: 31.5 in
Blade Height: 797 mm
Blade Height: 31.4 in
Length: 1247 mm
Length: 49.1 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Trip Edge Height: 134 mm
Trip Edge Height: 5.3 in
Trip Edge Quantity: 2
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 481-3670

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 297D 297D2 297D XHP 287D 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

249D 289D 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

226D3 226D 246D 232D 272D 272D XHP 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

WHEEL LOADER

908K 908M 907K 908 906K 907 906M 906

COMPACT WHEEL LOADER

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
231-8601
231-8601: CV119
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
493-2259
493-2259: BU118
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ