ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 0.79mm Thick Water Pump Gasket used in Cooling Unit
แบรนด์: Cat
Cat® 0.79mm Thick Water Pump Gasket used in Cooling Unit
แบรนด์: Cat
The Water Pump Gasket is a seal that fills the space between two or more mating surfaces, generally used to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. The gasket is designed using the right combination of material and profile to deliver performance and application.
Attributes:
• Provided with 6 mounting holes of size 10.31mm.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications:
The Water Pump Gasket is used to seal between the water pump and the engine.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน