10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10
เลือกเครื่องจักร
เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
Used for loading light, loosely-packed materials.
กำลังดู 1 - 16 จาก 23
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
กำลังดู 1 - 16 จาก 23
กำลังดู 1 - 16 จาก 23
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.
SLIPP Å GJETTE NÅR DU SKAL UTFØRE REPARASJONER
Enten du skal feilsøke en feilmelding, få trinnvis reparasjonsveiledning eller sikre at du har de rette delene, omfatter SIS2GO-appen fra Cat® alt du trenger for å reparere utstyret ditt uten problemer.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
96.9 in
Height
51.9 in
Weight
1349.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
96.9 in
Height
57 in
Weight
2204.6 lb
Length
50.6 in
Capacity
3.1 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
100 in
Height
52 in
Weight
2015 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
100 in
Height
52.8 in
Weight
2094.4 lb
Length
51.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
56.1 in
Weight
2555.2 lb
Length
56.5 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
65.4 in
Weight
2991.7 lb
Length
63.1 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2599.2 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3042.4 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 lb/in
Height
59.8 in
Weight
2852.8 lb
Length
63.1 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2892.5 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
56 in
Weight
2597 lb
Length
58.8 in
Capacity
4.6 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
59.8 in
Weight
2896.9 lb
Length
65.5 in
Capacity
5.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
65.4 in
Weight
3038 lb
Length
65.5 in
Capacity
6.5 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
52.9 in
Weight
2411.9 lb
Length
54.7 in
Capacity
3.9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
107.4 in
Height
52.9 in
Weight
2370 lb
Length
52.4 in
Capacity
3.9 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler