หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อไอเสีย110-9249: TUBE AS
หน้าแรก
เครื่องยนต์ระบบไอเสียท่อไอเสีย
110-9249: TUBE AS
110-9249: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
110-9249: TUBE AS
110-9249: TUBE AS
110-9249: TUBE AS
110-9249: TUBE AS
110-9249: TUBE AS

Fluid Carrying Tube Assembly
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
Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0.63
Approximate Overall Length (mm): 712
Material: Steel
หน่วยวัดUSเมตริก
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0.63
Approximate Overall Length (mm): 712
แสดงเพิ่มเติม

ถึงเวลาสำหรับการบำรุงรักษาแล้วใช่ไหม?

เราจะช่วยทำให้มันง่าย

ชุดบำรุงรักษาครบชุดตามประเภทอุปกรณ์ รวมถึงช่วง 250, 500 และ 1,000 ชั่วโมง

รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Generator
SR4BSR4
Generator Set
G3516G3512
Gas Engine
G3512G3516
แสดงเพิ่มเติม
Generator
SR4BSR4
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 110-9249
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 110-9249
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 110-9249

Tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 110-9249

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 16
Outer Diameter (in): 0.63
Approximate Overall Length (mm): 712
Material: Steel
แสดงเพิ่มเติม

ถึงเวลาสำหรับการบำรุงรักษาแล้วใช่ไหม?

เราจะช่วยทำให้มันง่าย

ชุดบำรุงรักษาครบชุดตามประเภทอุปกรณ์ รวมถึงช่วง 250, 500 และ 1,000 ชั่วโมง

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 110-9249

GENERATOR

SR4B SR4

GENERATOR SET

G3516 G3512

GAS ENGINE

G3512 G3516

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ