หน้าแรกห้องควบคุมอุปกรณ์ควบคุมแบบกลไกของผู้ควบคุมในห้องควบคุมแป้นเหยียบ234-0730: ชุดแป้นเหยียบ GOV
หน้าแรก
ห้องควบคุมอุปกรณ์ควบคุมแบบกลไกของผู้ควบคุมในห้องควบคุมแป้นเหยียบ
234-0730: ชุดแป้นเหยียบ GOV
234-0730: ชุดแป้นเหยียบ GOV

Cat® Governor Control Foot Pedal

แบรนด์: Cat

fallback-image
234-0730: ชุดแป้นเหยียบ GOV

Cat® Governor Control Foot Pedal
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
The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ เอทิลีนไทโอยูเรีย ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ เอทิลีนไทโอยูเรีย ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Multi Terrain Loader
247257267277287
Skid Steer Loader
262216228236226248246232252242
แสดงเพิ่มเติม
Multi Terrain Loader
247257267277287
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 234-0730
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 234-0730
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 234-0730

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ เอทิลีนไทโอยูเรีย ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 234-0730
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 234-0730

MULTI TERRAIN LOADER

247 257 267 277 287

SKID STEER LOADER

262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ