หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัว279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัว
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
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
Cat® General Purpose Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for digging, loading, carrying, leveling, grading and dumping in a variety of applications and materials. These all-purpose buckets are ideal for construction, landscaping, industrial and more aggressive demolition applications.

คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® General Purpose Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for digging, loading, carrying, leveling, grading and dumping in a variety of applications and materials. These all-purpose buckets are ideal for construction, landscaping, industrial and more aggressive demolition applications.

คำเตือน:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 1576 mm
Width: 62 in
Capacity: 0.36 m³
Capacity: 0.47 yd³
Weight: 374.8 lb
Weight: 170 kg
Height: 16.8 in
Height: 426 mm
Length: 708 mm
Length: 27.9 in
Base Edge Thickness: 0.75 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Width: 1576 mm
Width: 62 in
Capacity: 0.36 m³
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Multi Terrain Loader
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2257D3247297D XHP287247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3
Compact Track Loader
249D289D289C289D3255259D3279D3265249D3299D XHP259D239D299D299C279D279C259B3239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP
Skid Steer Loader
242B3249D3226D3226B226D246B246D246C236232262D3250236B3232B232D252B272C272D272D XHP248246242262242D3260246D3226B3248B216B268B236B216256C236D252232D3252B3236D3216B3242B242D262B262D262C228272D2 XHP226272D3 XE272D3272D2
แสดงเพิ่มเติม
Multi Terrain Loader
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2257D3247297D XHP287247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 279-5364
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
279-5364279-5364
135-9394135-9394
5P-85005P-8500
ดูชิ้นส่วนทั้งหมด
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
ชิ้นส่วนนี้:
279-5364: 1576 mm (62 in) , Base Edge
279-5364
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
135-9394
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
5P-8500
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ชิ้นส่วนนี้:
142-7485: ยางและขอบล้อ
142-7485
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
541-6956
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
149-5435
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
489-2200
489-2200: MB250
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
489-2001
489-2001: BB121
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
493-2259
493-2259: BU118
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ