หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงหมุนประเภทริมฝีปาก2H-9298: ซีล
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงหมุนประเภทริมฝีปาก
2H-9298: ซีล
2H-9298: ซีล

Cat® 34.92mm Inner Diameter Lip Type Seal

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2H-9298: ซีล
2H-9298: ซีล
2H-9298: ซีล
2H-9298: ซีล
2H-9298: ซีล

Cat® 34.92mm Inner Diameter Lip Type Seal
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
A Lip-Type Seal consists of a metal ring as the inner skeleton which provides structural stability to the oil Seal. It is designed to provide a tight seal against the drum shaft and bearing. The spring on the lip of the oil seal provides support to the lip and prevents the lubricant from leaking outside and also prevents contaminants from entering.

Attributes:
Has high tensile strength and abrasion resistance.
Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Lip-Type Seal is used to prevent the ingress of contaminants from the interface between the bearing and shaft, mostly used in Cat® 112, 112E, 112F, 12, 120, 120, 120B, 120B, 12E, 12F, 140, 140B, 14B, 14D and 14E Motor Grader, D7, D7C, D7D and D7E Track Type Tractor.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

A Lip-Type Seal consists of a metal ring as the inner skeleton which provides structural stability to the oil Seal. It is designed to provide a tight seal against the drum shaft and bearing. The spring on the lip of the oil seal provides support to the lip and prevents the lubricant from leaking outside and also prevents contaminants from entering.

Attributes:
Has high tensile strength and abrasion resistance.
Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Lip-Type Seal is used to prevent the ingress of contaminants from the interface between the bearing and shaft, mostly used in Cat® 112, 112E, 112F, 12, 120, 120, 120B, 120B, 12E, 12F, 140, 140B, 14B, 14D and 14E Motor Grader, D7, D7C, D7D and D7E Track Type Tractor.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Inner Diameter (in): 1.37
Inner Diameter (mm): 34.92
Material: Rubber,Plastic Plastic
Outer Diameter (in): 1.88
Outer Diameter (mm): 47.7
Thickness (in): 0.37
Thickness (mm): 9.52
Weight (kg): 0.02
Weight (lb): 0.05
หน่วยวัดUSเมตริก
Inner Diameter (in): 1.37
Inner Diameter (mm): 34.92
Material: Rubber,Plastic Plastic
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Motor Grader
14012012F140B12E120B14E
แสดงเพิ่มเติม
Motor Grader
14012012F140B12E120B14E
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 2H-9298
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 2H-9298
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2H-9298

A Lip-Type Seal consists of a metal ring as the inner skeleton which provides structural stability to the oil Seal. It is designed to provide a tight seal against the drum shaft and bearing. The spring on the lip of the oil seal provides support to the lip and prevents the lubricant from leaking outside and also prevents contaminants from entering.

Attributes:
Has high tensile strength and abrasion resistance.
Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Lip-Type Seal is used to prevent the ingress of contaminants from the interface between the bearing and shaft, mostly used in Cat® 112, 112E, 112F, 12, 120, 120, 120B, 120B, 12E, 12F, 140, 140B, 14B, 14D and 14E Motor Grader, D7, D7C, D7D and D7E Track Type Tractor.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2H-9298

หน่วยวัด

USเมตริก
Inner Diameter (in): 1.37
Inner Diameter (mm): 34.92
Material: Rubber,Plastic Plastic
Outer Diameter (in): 1.88
Outer Diameter (mm): 47.7
Thickness (in): 0.37
Thickness (mm): 9.52
Weight (kg): 0.02
Weight (lb): 0.05
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2H-9298

MOTOR GRADER

140 120 12F 140B 12E 120B 14E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ