ลงชื่อเข้าใช้
Cat® M18 X 1/2" - 14 24 Degree to BSPP Tee Adapter
แบรนด์: Cat
Cat® M18 X 1/2" - 14 24 Degree to BSPP Tee Adapter
แบรนด์: Cat
A Tee Adapter, also known as a tee fitting or hydraulic tee, is a type of hydraulic component used to create a branch connection in the hydraulic circuit. It is designed in the shape of the letter T, with three openings that allow hydraulic hoses or tubes to be connected at three different points.
Attributes:
• Compression end for tube of outer diameter 12mm
• Enabling parallel circuits by creating a branch connection
• Helps create compact and space-efficient hydraulic fittings
Applications:
A Tee Adapter is connected to the Hydraulic Vane Pump, Piston Pump and the other two ends provide outlets for hoses or tubes.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน