ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Mounting Boss is used to help attach various attachments onto the lip of the Bowl assemblies for efficient excavation processes
แบรนด์: Cat
Cat® Mounting Boss is used to help attach various attachments onto the lip of the Bowl assemblies for efficient excavation processes
แบรนด์: Cat
The Bowl Lip-Mounting Boss is used on the lips of the bowls used in Excavators to contribute to the efficiency, durability, and versatility of the excavation processes. These mounting bosses provide specific advantages that make them essential features in the design of excavator bowls. Excavator buckets and bowls are frequently subjected to heavy loads and intense digging forces. Mounting bosses provide designated attachment points for teeth, cutting edges, or other worn parts. These teeth and cutting edges can be easily replaced when they become worn or damaged, extending the life of the bucket or bowl.
Attributes:
• Designed to withstand significant stresses and impacts during digging and loading operations
• Aids the attachment of different types of teeth, cutting edges, or other attachments can be quickly and easily mounted on the bucket or bowl, making it adaptable to various excavation tasks and material types
• Provides consistent attachment points, ensuring proper alignment and positioning of worn parts
Applications:
This Bowl Lip-Mounting Boss allows for the attachment of worn parts, reinforces the structure, offers modularity, and simplifies maintenance, making them indispensable elements in the design of Excavator buckets and bowls.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน