หน้าแรกเอกสารแนบเลื่อย529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
หน้าแรก
เอกสารแนบเลื่อย
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)
529-5891: SW480, 250 mm (10 in)

Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.
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
Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Maximum Cutting Depth: 800 mm
Maximum Cutting Depth: 31.5 in
Wheel Width: 250 mm
Wheel Width: 9.8 in
Weight: 3196.7 lb
Weight: 1450 kg
Overall Width: 65.2 in
Overall Width: 1655 mm
Overall Height: 1860 mm
Overall Height: 73.2 in
Length: 2600 mm
Length: 102.4 in
Required Hydraulics: High Flow XHP / XE
Optimal Hydraulic Flow: 136-150 L/min (36-40 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 250-280 bar (3630-4000 psi)
Motor Displacement: 102.9 in³/rev
Motor Displacement: 1686 cm³/rev
Wheel Torque at Maximum Pressure: 7509 N·m
Wheel Torque at Maximum Pressure: 5538.4 ft-lb
Wheel Speed at Maximum Flow: 89 RPM
Bit Speed at Maximum Flow: 444 m/min
Bit Speed at Maximum Flow: 1456.7 ft/min
Conical Bits - Per Wheel: 72
Standard Bit Type: Concrete
Optional Bit Type: All Purpose
Side Shift Travel: 550 mm
Side Shift Travel: 21.7 in
Trench Cleaning Device: No
Drive Method: Direct Drive
Interface Type: Skid Steer Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Maximum Cutting Depth: 800 mm
Maximum Cutting Depth: 31.5 in
Wheel Width: 250 mm
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Wheel Saw
SW480
แสดงเพิ่มเติม
Wheel Saw
SW480
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 529-5891
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 529-5891
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 529-5891

Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 529-5891

หน่วยวัด

USเมตริก
Maximum Cutting Depth: 800 mm
Maximum Cutting Depth: 31.5 in
Wheel Width: 250 mm
Wheel Width: 9.8 in
Weight: 3196.7 lb
Weight: 1450 kg
Overall Width: 65.2 in
Overall Width: 1655 mm
Overall Height: 1860 mm
Overall Height: 73.2 in
Length: 2600 mm
Length: 102.4 in
Required Hydraulics: High Flow XHP / XE
Optimal Hydraulic Flow: 136-150 L/min (36-40 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 250-280 bar (3630-4000 psi)
Motor Displacement: 102.9 in³/rev
Motor Displacement: 1686 cm³/rev
Wheel Torque at Maximum Pressure: 7509 N·m
Wheel Torque at Maximum Pressure: 5538.4 ft-lb
Wheel Speed at Maximum Flow: 89 RPM
Bit Speed at Maximum Flow: 444 m/min
Bit Speed at Maximum Flow: 1456.7 ft/min
Conical Bits - Per Wheel: 72
Standard Bit Type: Concrete
Optional Bit Type: All Purpose
Side Shift Travel: 550 mm
Side Shift Travel: 21.7 in
Trench Cleaning Device: No
Drive Method: Direct Drive
Interface Type: Skid Steer Coupler
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 529-5891

WHEEL SAW

SW480

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
489-2200
489-2200: MB250
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
493-2259
493-2259: BU118
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ