หน้าแรกเอกสารแนบใบเกรด539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
หน้าแรก
เอกสารแนบใบเกรด
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart

Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart
539-9210: 2337 mm (92 in), Smart

Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.
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
Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Width - Fully Angled: 80.7 in
Width - Fully Angled: 2049 mm
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center: 30 degrees
Tilt Angle Range: 10° Left/Right
Blade Height: 619 mm
Blade Height: 24.4 in
Overall Height: 785
Overall Height: 30.9
Length: 1028 mm
Length: 40.5 in
Weight: 1164 lb
Weight: 528 kg
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-235 bar (2100-3400 psi)
Interface Type: Skid Steer Coupler
หน่วยวัดUSเมตริก
Width - Fully Angled: 80.7 in
Width - Fully Angled: 2049 mm
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center: 30 degrees
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Blade
BLADE
แสดงเพิ่มเติม
Blade
BLADE
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 539-9210
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 539-9210
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 539-9210

Cat® Dozer Blades are designed for rough and finish grading in dirt and gravel, and light dozing. With their 6-way capabilities, dozer blades are better suited for finish grade work in construction and landscaping applications.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 539-9210

หน่วยวัด

USเมตริก
Width - Fully Angled: 80.7 in
Width - Fully Angled: 2049 mm
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center: 30 degrees
Tilt Angle Range: 10° Left/Right
Blade Height: 619 mm
Blade Height: 24.4 in
Overall Height: 785
Overall Height: 30.9
Length: 1028 mm
Length: 40.5 in
Weight: 1164 lb
Weight: 528 kg
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-235 bar (2100-3400 psi)
Interface Type: Skid Steer Coupler
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 539-9210

BLADE

BLADE

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
489-2002
489-2002: BB124
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
549-6563
549-6563: 2206 mm (87 in), Rod Tine Style
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
551-6979
551-6979: BH130, Smart
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
426-6536
426-6536: 1883 mm (74 in), Bolt-On Cutting Edge
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ