ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Diesel Exhaust Fluid Tank Level Indicator
แบรนด์: Cat
Cat® Diesel Exhaust Fluid Tank Level Indicator
แบรนด์: Cat
Cat® Diesel Exhaust Fluid level indicator is a device that monitors the amount of diesel exhaust fluid (DEF) in the reservoir tank of vehicles that use selective catalytic reduction (SCR) technology to reduce harmful emissions. DEF is a solution of urea and water that is injected into the exhaust stream of diesel vehicles to transform nitrogen oxide (NOx) emissions into harmless nitrogen and water. The diesel exhaust fluid level indicator consists of a sensor that measures the fluid level in the tank and a warning system that alerts the driver when the fluid level is low or when there is a problem with the DEF system. If the fluid level drops below a certain threshold, the vehicle may enter a reduced power mode or limit its speed to prevent further damage to the engine and the environment.
The diesel exhaust fluid level indicator is an important component of the engine’s emission control system. It helps the operator to maintain optimal performance and fuel efficiency, as well as comply with the emissions standards. The operator should check the fluid level regularly and refill it when needed, using only certified DEF products. Cat® Parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability and productivity.
Application:
Cat® Level Indicator is used in the diesel exhaust fluid reservoir tank of Cat® Machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน