ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 1 11/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts
แบรนด์: Cat
Cat® 1 11/16'' Double Hexagonal Flank Drive Socket with 3/4'' square drive provides efficient fastening and loosening of nuts and bolts
แบรนด์: Cat
The Hexagonal Flank Drive Socket works by fitting onto a fastener and transmitting torque applied through the drive tool. The double hexagonal design allows for a larger contact area, reducing the risk of slippage and damage to the fastener. This results in effective torque transfer, allowing for easier tightening and loosening. The 3/4'' square drive ensures compatibility with robust ratchets and breaker bars, making it ideal for heavy-duty tasks in automotive and industrial settings.
Attributes:
• Provides superior grip compared to traditional sockets, allowing for better torque application
• Used to be lightweight, reducing user fatigue during prolonged use
Applications:
The Hexagonal Flank Drive Socket allows high torque applications, making it suitable for heavy-duty tasks without deformation. It minimizes slippage and rounding, which is common with standard sockets.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน