ขนาดกลุ่ม
ความลึกครึ่งหนึ่ง DIN แบบเดี่ยวขนาดสลักเกลียวที่พอดี (นิ้ว)
1-81/2-131/4-201/4-281/4-28; 10-2410-2410-323/8-16แสดงเพิ่มเติมขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว)
1/4-20M10-1.5M16-2M4M8-1.25ความกว้างของร่อง - A (นิ้ว)
0.2ความกว้างใบมีด (นิ้ว)
0.20.60.650.91.261.291.43ความยาวถึงรูหมุด - A (นิ้ว)
1.1811.3071.3751.4011.4171.6411.691.874แสดงเพิ่มเติมความยาวสลักเกลียว (นิ้ว)
0.630.6690.7280.984ความสูง - C (นิ้ว)
0.3110.4380.550.6250.6290.7512.0ความหนา (นิ้ว)
0.00.010.0130.0160.020.030.0310.036แสดงเพิ่มเติมประเภทของใบเกรด
ใบเกรดพลาสติก 5 ใบประเภทตัวยึด
โครงยึดพร้อมน็อต M10ประเภทน็อต
น็อตเชื่อมประเภทสายพาน
2AA ครีบPV8ขอบขวามือขอบซ้ายมือประเภท Aหน้าตักประเภทเครื่องจักร
รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็กประเภทแหวนสแน็ป
คลิป Eระยะห่างสลักเกลียว (นิ้ว)
304(A),295(B),280(C)รูปแบบเลนส์
กระจายเป็นมุมกว้างหัวหลักและหัวรอง
หลักอัตราประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพมาตรฐานประสิทธิภาพลดลงประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง - B (นิ้ว)
0.8660.8741.0001.0191.06เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว)
0.120.130.240.310.320.350.390.393แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางช่อง (นิ้ว)
0.250.310.340.370.380.6250.631.005แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางปลายก้าน - B (นิ้ว)
0.750.8660.870.8770.9441.01.021.129แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.110.120.140.1420.160.1690.180.2แสดงเพิ่มเติมแบบปลายก้าน
ตรงทรงกลมแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
10.5 V ถึง 15 V1212 - 24 VDC12 V12 VDC12 ถึง 24 (นอมินอล)12-24 DC12-24 โวลต์แสดงเพิ่มเติม