ขนาดกลุ่ม
4ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (นิ้ว)
1/2-131/41/4-203/83/8-13/8-165/8-11Not Specifiedขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว)
#6-320.121 1/2-181 3/8-161-11-1/2, 1-141-141-3/8"1-5/16-12, 1-1/4แสดงเพิ่มเติมขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว)
010018022026124125127143แสดงเพิ่มเติมความกว้างของร่อง (นิ้ว)
0.07ความกว้างของร่อง - A (นิ้ว)
0.11.181.982.375.035.04ความยาวของสกรู - A (นิ้ว)
0.470.50.750.98ความยาวถึงรูหมุด - A (นิ้ว)
1.3771.4171.6241.6251.6411.831.8621.937แสดงเพิ่มเติมความยาวสลักเกลียว (นิ้ว)
0.3150.3940.4330.4720.5120.5510.6250.63แสดงเพิ่มเติมความสูง - C (นิ้ว)
0.440.4740.50.826ความหนา (นิ้ว)
0.00.0030.0040.0050.0060.0070.0080.01แสดงเพิ่มเติมจำนวนร่อง
6.08.09.0ช่วงแรงม้า
110.0021098ประเภทตัวยึด
DIN ตัวยึดฐานเรือ ตัวยึดรูปเห็ด ตัวยึดแบบคัพ ที่ยึดแบบรูปเห็ด บุชชิ่งที่ไม่มีปลอกด้านนอก ปลอก ปลอกหน้าแปลนแสดงเพิ่มเติมประเภทน็อต
น็อตล็อกหกเหลี่ยม (M6 x 1)น็อตเชื่อมน็อตเชื่อม (M8 X 1.25)เดือยหมุนแฟลร์ไม่ระบุไม่ได้ระบุประเภทสกรู
ชุดสกรู - จุดเบ้าสกรูที่ต๊าปได้ในตัว สกรูหัวกลมนูนสกรูที่ต๊าปได้ในตัว หัวแบนสกรูหัว Hexสกรูหัวกลมนูนสกรูหัวจมกลมสกรูหัวจมหกเหลี่ยมสกรูหัวบาก Hexแสดงเพิ่มเติมประเภทสตัด
บอล (2X)ประเภทสปริง
การบิดการบีบอัดการยืดประเภทสายพาน
1 ร่อง88 ร่องPV8สายพานตัววีสายพานตัววี - ไม่มีฟันสายพานตัววีสำหรับงานหนัก (ประเภทมีฟัน)สายพานตัววีแบบมีฟันแสดงเพิ่มเติมประเภทหมุด
ตลับมีรูเจาะไม่ได้ระบุประเภทเส้นรอบ
ตะขอเครื่องจักรลูปเครื่องจักรประเภทแหวนรอง
แบนแหวนตัวแยกสปริงแบบขดแหวนรองแบนประเภทแหวนสแน็ป
ตามแนวแกนภายในภายนอกหัวหลักและหัวรอง
รองหลักอัตราประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพขั้นสูงประสิทธิภาพมาตรฐานประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษมาตรฐานไม่ได้ระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง - B (นิ้ว)
0.9371.492เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว)
0.210.230.240.310.380.40.440.5แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางช่อง (นิ้ว)
0.280.330.360.50.650.670.80.95แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางปลายก้าน - B (นิ้ว)
0.8740.941.01.1221.49เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) - A (นิ้ว)
11/221/323/831/645/87/8เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.040.0590.080.110.120.1260.170.177แสดงเพิ่มเติมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคัพ (นิ้ว)
1.081.562.02.753.11แบบปลายก้าน
ทรงกลมแปรงเก็บไฟ/ไม่ใช้แปรงเก็บไฟ
ประเภทแปรงเก็บไฟไม่ระบุไม่ใช้แปรงเก็บไฟไม่ได้ระบุแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
10-1610.50115 VAC1212 DC12 V12 VDC12.00แสดงเพิ่มเติม