กลับหน้าแรกหมวดหมู่ทั้งหมดเอกสารแนบ
กลับหน้าแรก
หมวดหมู่ทั้งหมด
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

หมวดหมู่

เกลียวลำเลียงข้อต่อแขนจัดการวัสดุคราดคราดค้อนเครื่องกวาดเครื่องกวาดหิมะเครื่องขุดร่องเครื่องคลุมดินเครื่องเจียรตอไม้เครื่องตัดนวดเครื่องตัดหญ้าเครื่องไถเครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อนเครื่องเป่าหิมะเครื่องมือดันหิมะจับยึดตัวจับหีบห่อทัมบ์แท่นยกใบเกรดใบเกรดรถเกรดดินอัจฉริยะใบไถหิมะปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)ปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกลางปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัดปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดเล็กปุ้งกี๋รถตักหมุนรอบตัวปุ้งกี๋รถหน้าตักหลังขุดรถบดรถหน้าตักหลังขุดระบบหมุนเอียงเลื่อยหอกขวากหนามอะแดปเตอร์

กำลังดู 1 - 16 จาก 1135

เรียงตามความเกี่ยวข้องเรียงตามชื่อเรียงตามหมายเลขชิ้นส่วน
กรองและจัดเรียงกรองและจัดเรียง
เรียงตามความเกี่ยวข้องเรียงตามชื่อเรียงตามหมายเลขชิ้นส่วน
ข้อมูลจำเพาะ
USเมตริก

ประเภทเครื่องจักร

รถตักหมุนรอบตัว
ดูผลลัพธ์ยกเลิก
529-5790: PC306

529-5790: PC306

High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Working Width

23.6 in

Maximum Cutting Depth

6.7 in

Required Hydraulics

High Flow

Overall Width

73.1 in

Overall Length

49.1 in

Overall Height

36.6 in

Weight

2107.6 lb

Optimal Hydraulic Flow

98-125 L/min (26-33 gpm)

Optimal Hydraulic Pressure

230-280 bar (3300-4000 psi)

Drum Speed

149 rpm

Optional Drum Widths/Depths

80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)

Tilt Angle Range

8° Left/Right

Side Shift Travel

29.5 in

Conical Bits

54

Standard Bit Type

All Purpose

Working Width

600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)

Maximum Cut Depth

160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)

Compatibility

Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders

279-5377: 2036 mm (80 in) , Bolt-On Cutting Edge

279-5377: 2036 mm (80 in) , Bolt-On Cutting Edge

Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

80.2 in

Capacity

0.63 yd³

Weight

630.5 lb

Height

16.8 in

Length

27.9 in

Rated Capacity (yd3)

0.63

Base Edge Thickness

0.7 in

Cutting Edge Thickness

0.6 in

Width (in)

80

Interface Type

Skid Steer Coupler

Ground Engaging Tools

Bolt-On Cutting Edge

279-5373: 1883 mm (74 in) , Bolt-On Cutting Edge

279-5373: 1883 mm (74 in) , Bolt-On Cutting Edge

Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

74.1 in

Capacity

0.58 yd³

Weight

597.5 lb

Height

16.8 in

Length

27.9 in

Rated Capacity (yd3)

0.58

Base Edge Thickness

0.7 in

Cutting Edge Thickness

0.6 in

Width (in)

74

Interface Type

Skid Steer Coupler

Ground Engaging Tools

Bolt-On Cutting Edge

532-9206: B6s

532-9206: B6s

Used for demolition and construction applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Operating Weight - With Tool

610.7 lb

Energy Class

501.5 ft·lbf

Tool Shaft Diameter

2.7 in

Impact Frequency

500-900 bpm

Minimum Operating Pressure

1775 psi

Minimum Carrier Weight

8000.6 lb

Optimal Hydraulic Flow

40-70 lpm (10.6-18.5 gpm)

Overall Width

12.4 in

Overall Length

17.3 in

Overall Height

53.9 in

Height - Without Tool

39.1 in

Sound Suppression

Silenced

Compatibility

Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Height

36.8 in

Width

45.8 in

Weight

211.6 lb

Tine Length

48

Tine Width

3.9 in

Tine Height

21.3 in

Tine Thickness

1.6

Tine Weight

105.8 lb

Group Weight

430 lb

Operating Weight

429.9 lb

Overall Length

58.3 in

Interface Type

Skid Steer Coupler

532-9208: B8s

532-9208: B8s

Used for demolition and construction applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Model/Style

B8s Top Mount

Operating Weight - With Tool

758.4 lb

Energy Class

848.2 ft·lbf

Energy Class (ft.lbf)

848.2

Mounting Hole Pattern Size

LG

Tool Shaft Diameter

3 in

Impact Frequency

400-800 bpm

Minimum Operating Pressure

1704.1 psi

Minimum Carrier Weight

13999.3 lb

Optimal Hydraulic Flow

50-90 lpm (13.2-23.8 gpm)

Overall Width

12.4 in

Overall Length

17.3 in

Overall Height

55.2 in

Height - Without Tool

41.1 in

Sound Suppression

Silenced

Compatibility

Backhoe Loaders,Compact Track Loaders,Excavators,Skid Steer Loaders

464-9911: 619 mm (24 in), 130 L (4.6 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

464-9911: 619 mm (24 in), 130 L (4.6 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

24.4 in

Capacity

4.6 ft³

Weight

233.7 lb

Base Edge Thickness

0.8 in

Tip Radius

30.9 in

Interface Type

Pin On

426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width (in)

80

Ground Engaging Tools

Bolt-On Cutting Edge

Rated Capacity (yd3)

0.52

Width

80.2 in

Capacity

0.52 yd³

Weight

1016 lb

Height

29.1 ft³

Length

36.2 in

Base Edge Thickness

0.7 in

Cutting Edge Thickness

0.6 in

Operating Pressure

3335.9 psi

Jaw Opening

30.2 in

Clam Angle

89 degrees

Interface Type

Skid Steer Coupler

195-8545: ชุดแท่นยก #P Y

195-8545: ชุดแท่นยก #P Y

เหล็กปลายแหลมพิเศษช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับรถลากพาเลทสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้างโดยการวางบนแท่นวางสินค้า

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

ความหนาแขนแท่นยก (นิ้ว)

1.6

ความยาวของแขนแท่นยก (นิ้ว)

48

ความสูงแขนแท่นยก (นิ้ว)

21.3

ประเภทเครื่องจักร

รถตักหมุนรอบตัว

ความกว้างแขนแท่นยก (นิ้ว)

3.9

จำนวนของแท่นยก

1

น้ำหนักแขนแท่นยก (ปอนด์)

114

Material

Carbon Steel

388-9664: 1200 mm (47 in)

388-9664: 1200 mm (47 in)

For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

47.2 in

Capacity

9.2 ft³

Weight

410.5 lb

Base Edge Thickness

0.8 in

Tip Radius

28.2 in

Rated Capacity (yd3)

9.18

Interface Type

Pin On

Width (in)

47.2

Ground Engaging Tools

BOCE

529-5791: PC306 With Water

529-5791: PC306 With Water

High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Working Width

23.6 in

Maximum Cutting Depth

6.7 in

Required Hydraulics

High Flow

Overall Width

73.1 in

Overall Length

56.4 in

Overall Height

36.6 in

Weight

2685.2 lb

Optimal Hydraulic Flow

98-125 L/min (26-33 gpm)

Optimal Hydraulic Pressure

230-280 bar (3300-4000 psi)

Drum Speed

149 rpm

Optional Drum Widths/Depths

80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)

Tilt Angle Range

8° Left/Right

Side Shift Travel

29.5 in

Conical Bits

54

Standard Bit Type

All Purpose

Water Tank Capacity

42.3

Working Width

600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)

Maximum Cut Depth

160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)

Compatibility

Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Compact Wheel Loaders

529-5770: PC105

529-5770: PC105

High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Working Width

17.7 in

Maximum Cutting Depth

5.9 in

Required Hydraulics

Standard Flow

Overall Width

68 in

Overall Length

46.5 in

Overall Height

36.5 in

Weight

1629.2 lb

Optimal Hydraulic Flow

80-115 L/min (21-30 gpm)

Optimal Hydraulic Pressure

210-230 bar (3050-3300 psi)

Drum Speed

191 rpm

Optional Drum Widths/Depths

75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in)

Tilt Angle Range

8.5° Left/Right

Side Shift Travel

25.6 in

Conical Bits

42

Standard Bit Type

All Purpose

Working Width

300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)

Maximum Cut Depth

100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)

Compatibility

Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders

448-5680: BP115C

448-5680: BP115C

Cat® Pickup Brooms collect dirt and debris from a variety of surfaces.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Overall Width

78.3 in

Sweeping Width (in)

60

Sweeping Width

60 in

Machine Interface

Skid Steer Loader

Brush Diameter

26 in

Hopper Capacity (yd3)

0.5

Overall Width (in)

78

Required Hydraulics

Standard Flow

Height

34.3 in

Length

72.3 in

Weight

1159.6 lb

Optimal Hydraulic Flow

42-86 L/min (11-23 gpm)

Optimal Hydraulic Pressure

145-235 bar (2100-3400 psi)

Motor Displacement

24.7 in³

Brush Speed at Maximum Flow

199 rpm

Hopper Capacity

0.5 ft³

Drive Method

Direct Drive

529-5760: PC104

529-5760: PC104

High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Working Width

13.8 in

Maximum Cutting Depth

5.9 in

Required Hydraulics

Standard Flow

Overall Width

68 in

Overall Length

44 in

Overall Height

37 in

Weight

1503.6 lb

Optimal Hydraulic Flow

60-80 L/min (16-22 gpm)

Optimal Hydraulic Pressure

210-230 bar (3050-3300 psi)

Drum Speed

181 rpm

Optional Drum Widths/Depths

400/150 mm (16/6 in)

Tilt Angle Range

8.5° Left/Right

Side Shift Travel

25.6 in

Conical Bits

36

Standard Bit Type

All Purpose

Working Width

300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)

Maximum Cut Depth

100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)

Compatibility

Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders

464-9907: 305 mm (12 in), 60 L (2.1 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

464-9907: 305 mm (12 in), 60 L (2.1 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

12 in

Rated Capacity (ft3)

2.1

Width (in)

12

Capacity

2.1 ft³

Weight

156.5 lb

Ground Engaging Tools

J200

Base Edge Thickness

0.8 in

Tip Radius

30.9 in

Interface Type

Pin On

296-8192: 2188 mm (86 in) , Bolt-On Cutting Edge

296-8192: 2188 mm (86 in) , Bolt-On Cutting Edge

Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

Cat

Width

86.1 in

Capacity

0.82 yd³

Weight

723.1 lb

Height

18.5 in

Length

31.4 in

Rated Capacity (yd3)

0.82

Base Edge Thickness

0.7 in

Cutting Edge Thickness

0.6 in

Width (in)

86

Interface Type

Skid Steer Coupler

Ground Engaging Tools

Bolt-On Cutting Edge

กำลังดู 1 - 16 จาก 1135

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน