ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
50-80 L/min (13-21 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
29.2 in
Weight
831.1 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2540-2620 RPM
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
30.2 in
Weight
844.4 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2560-2630 RPM