ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
ลงชื่อเข้าใช้
เพิ่มเครื่องจักร
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
50-80 L/min (13-21 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
29.2 in
Weight
831.1 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2540-2620 RPM
Cat
Working Width
39.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
46.6 in
Optimal Hydraulic Flow
70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter
50 mm (2 in)
Swinging Teeth per Drum
16
Length
33.1 in
Overall Height
30.2 in
Weight
844.4 lb
Drive Method
V-Belt Drive
Motor
Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure
150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed
2560-2630 RPM