เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
Landscape Tillers break up and mix soil in landscaping applications.
Landscape Tillers break up and mix soil in landscaping applications.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
Cat
Working Width
72.8 in
Working Depth
25-152 mm (1-6 in)
Weight
925.9 lb
Overall Width
89.4 in
Height
29.7 in
Length
37.6 in
Optimal Hydraulic Flow
60-114 L/min (16-30 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
207-310 bar (3000-4500 psi)
Motor Displacement
38.4 in³
Drum Speed
127 rpm @ 80 L/min (21 gpm)
Number of Hard Face Tines
36
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Working Width
53.3 in
Working Depth
25-152 mm (1-6 in)
Weight
925.9 lb
Overall Width
70.4 in
Height
29.7 in
Length
37.6 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Motor Displacement
38.4 in³
Drum Speed
127 rpm @ 80 L/min (21 gpm)
Number of Hard Face Tines
24
Required Hydraulics
Standard Flow