Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları109-3124: KESİCİ KENAR
Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları109-3124: KESİCİ KENAR
109-3124: KESİCİ KENAR

Kavisli Kesici Kenar

Marka: Cat

Ürün Resimleri
109-3124: KESİCİ KENAR
109-3124: KESİCİ KENAR
109-3124: KESİCİ KENAR
109-3124: KESİCİ KENAR
109-3124: KESİCİ KENAR

Kavisli Kesici Kenar

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
109-3124 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 203,2
Uzunluk (mm): 1.216,66
Yükseklik (inç): 2,4
Uzunluk (inç): 47,9
Yükseklik (mm): 60,96
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1.216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Daha fazla göster
109-3124 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTORLU GREYDER

140 160 12K 14M 140M 160K 120M 140K 2 140K 120K 14M-3 14M3 120K 2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi