DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů109-3124: ŘEZ BŘIT
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů109-3124: ŘEZ BŘIT
109-3124: ŘEZ BŘIT

Zakřivený řezný břit

Značka: Cat

Obrázky produktů
109-3124: ŘEZ BŘIT
109-3124: ŘEZ BŘIT
109-3124: ŘEZ BŘIT
109-3124: ŘEZ BŘIT
109-3124: ŘEZ BŘIT

Zakřivený řezný břit

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 109-3124

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 47,9
Šířka (mm): 203,2
Výška (in): 2,4
Délka (mm): 1 216,66
Výška (mm): 60,96
Hole Spacing (in): 6,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1 216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Hole Quantity: 9
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 109-3124

MOTOROVÝ GREJDR

140 160 12K 14M 140M 160K 120M 140K 2 140K 120K 14M-3 14M3 120K 2

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno