Ana sayfa1S-4126: CIVATA
Ana sayfa1S-4126: CIVATA
1S-4126: CIVATA

Marka: Cat

fallback-image
İptal Edildi
1S-4126: CIVATA
Değiştirme seçenekleri için temsilcinize danışın.

Marka: Cat

İPTAL EDİLDİ
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
1S-4126 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

1S-4126 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-14
Malzeme: Karbon Çelik
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
1S-4126 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ DOZER

651 641 657 666

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi