Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Yeni sayfa tasarımımızı keşfedin

Yeni Parçalar Sayfası

Yeni parça sayfası tasarımını inceleyin!

Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

243-5177: Soket

243-5177: Soket

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

Marka: Cat

Ürün Resimleri

243-5177: Soket

243-5177: Soket

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

Marka: Cat

243-5177 parça numarası için tanım

The Hexagonal Ball Driver Socket is a tool made for use with a ratchet or wrench. It features a ball detent mechanism that allows for flexible engagement with fasteners at various angles. This is useful in tight spaces or when working on components that are difficult to access directly.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Ensure a perfect fit with the intended fasteners, preventing damage and ensuring secure connections

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket provides a secure grip on hexagonal-headed fasteners, ensuring that are properly tightened or loosened.

Uyarı:Kanser ve Üreme Bozuklukları - www.P65Warnings.ca.gov

243-5177 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Length (in):

    2,062

    Altıgen Boyutu (inç):

    2,062

    Weight (lb):

    0,09

    Material:

    Steel

    Kare Tahrik (inç):

    3/8

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi