Ana sayfaAtaşmanlarMatkaplar372-0263: 406 mm (16 inç)
Ana sayfa
AtaşmanlarMatkaplar
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)

Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)
372-0263: 406 mm (16 inç)

Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
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
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
372-0263372-0263
372-0258372-0258
372-0265372-0265
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
372-0263 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
372-0263 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Type: Industrial Bit
Tip: Endüstriyel Uç
Toplam Uzunluk: 48.1 in
Toplam Uzunluk: 48.1 in
Ağırlık: 52 kg
Ağırlık: 114.6 lb
Kesme Çapı: 16 in
Kesme Çapı: 16 in
Uç Uzantısı: 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç)
Dişler: 6
Diameter (in): 16
Diameter (mm): 406
Daha fazla göster
372-0263 parça numarası için Uyumlu Modeller

ATAŞMAN

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

MİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖR

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

Daha fazla göster
İlgili parçalar
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Fiyatı kontrol et
218-3178
218-3178: A23
Fiyatı kontrol et
479-8086
479-8086: 3,05 m (10 ft)
Fiyatı kontrol et
219-7706
219-7706: A41
Fiyatı kontrol et
481-3668
481-3668: 2,4 m (8 ft)
Fiyatı kontrol et
264-9400
264-9400: BR118
Fiyatı kontrol et
285-6115
285-6115: 1.829 mm (72 inç)
Fiyatı kontrol et
426-6548
426-6548: 2.036 mm (80 inç), Dökülme Koruması ve Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlı
Fiyatı kontrol et
493-2259
493-2259: BU118
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin