Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriTaşıyıcı Silindiri Grupları428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriTaşıyıcı Silindiri Grupları428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu

Palet Taşıyıcı Silindiri

Marka: Cat

Ürün Resimleri
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu

Palet Taşıyıcı Silindiri

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
428-0056 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dişli Çapı (inç): 7,54
Dişli Çapı (mm): 191,0
Flanş Çapı (inç): 8,66
Genişlik (mm): 211,0
Flanş Çapı (mm): 220,0
Genişlik (inç): 8,31
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Tread OD (mm): 190.5
Daha fazla göster
428-0056 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973D

SUDA YÜZEN DOZER

D7R II

BORU DÖŞEYİCİ

572R II

PALETLİ DOZER

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

Daha fazla göster
Alternatif Parçaları Karşılaştır
Dişli Çapı (inç)
Flanş Çapı (inç)
Genişlik (inç)
Tanım
428-0056
Bu parça:
428-0056: Taşıyıcı Silindiri Grubu

7,54

8,66

8,31

Palet Taşıyıcı Silindiri

373-4869
Bu parça:
373-4869: Taşıyıcı Silindiri Grubu

84,0

4.654

8.307

Cat® Taşıyıcı Silindiri

İlgili parçalar
480-7327: Taşıyıcı Silindiri Grubu
480-7327: Taşıyıcı Silindiri Grubu

Taşıyıcı Silindiri

Fiyatı kontrol et
480-7327
480-7327: Taşıyıcı Silindiri Grubu
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi