Ana sayfaAtaşmanlarAsfalt Kazıma Makineleri529-5780: PC305
Ana sayfaAtaşmanlarAsfalt Kazıma Makineleri529-5780: PC305
529-5780: PC305

Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305

Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
529-5780 parça numarası için tanım

Cat® Asfalt Kazıma Makinesi, yerleşim yeri tipi ve ticari uygulamalardaki küçük asfaltlama işleri için tasarlanmıştır ve esas olarak asfalt ve beton yüzeyleri ekonomik bir şekilde yeniden kaplamak için kullanılır. Yeniden kaplama öncesinde kusurların frezelenmesi, bozulmuş kaplamanın sökülmesi, trafik şeridi çizgilerinin temizlenmesi ve özel frezelerin kullanılamadığı işler için idealdir. Cat Asfalt Kazıma Makineleri, Cat Mikro Yükleyiciler, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Kompakt Tekerlekli Yükleyiciler ve Kazıcı Yükleyicilerde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Daha fazla göster
529-5780 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çalışma Genişliği: 17.7 in
Çalışma Genişliği: 450 mm
Cutting Width (mm): 450
Cutting Width (in): 18
Maksimum Kesme Derinliği: 170 mm
Maksimum Kesme Derinliği: 6.7 in
Max Cut Depth (in): 7
Max Cut Depth (mm): 170
Gerekli Hidrolik: Yüksek Akışlı
Required Hydraulics: High Flow
Toplam Genişlik: 1858 mm
Toplam Genişlik: 73.1 in
Toplam Uzunluk: 49.1 in
Toplam Uzunluk: 1248 mm
Toplam Yükseklik: 36.6 in
Toplam Yükseklik: 930 mm
Ağırlık: 1869.5 lb
Ağırlık: 848 kg
Optimum Hidrolik Akış: 98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı: 230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Tambur Devri: 149 dev/dk.
Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği: 80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 inç)
Yatırma Açısı Aralığı: 8° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi: 29.5 in
Yana Kaydırma Hareketi: 750 mm
Konik Uçlar: 42
Standart Uç Tipi: Genel Amaçlı
Working Width: 300 mm (11,8 inç) - 500 mm (19,6 inç)
Machine Type: Arazi Yükleyicileri,Kompakt Paletli Yükleyiciler,Kompakt Tekerlekli Yükleyici,Mikro Yükleyiciler
Maximum Cut Depth: 160 mm (2,6 inç) - 200 mm (7,8 inç)
Daha fazla göster
529-5780 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PC305

Daha fazla göster
İlgili parçalar
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Çeşitli uygulamalarda malzemeleri karıştırmak için bir helezon paleti ve hidrolik olarak kontrol edilen baca kapısı kullanır.

Fiyatı kontrol et
551-6979: BH130, Smart
551-6979: BH130, Smart

Tipik kazıcı uygulamalarında kullanılır. Örneğin: inşaat, endüstriyel ve çevre düzenleme alanlarındaki temel, zemin ve drenaj kanalları kazma, altyapı kanalı açma, doldurma, eğim ve toprak setlerini koruma.

Fiyatı kontrol et
448-5670: BA118C Hidrolik
448-5670: BA118C Hidrolik

Otoparkları, endüstriyel tesisleri, kesim alanlarını, havaalanı pistlerini, sokakları, yolları ve şeritleri temizlemek için kullanılır.

Fiyatı kontrol et
426-6548: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
426-6548: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.

Fiyatı kontrol et
489-2200
489-2200: MB250
Fiyatı kontrol et
551-6979
551-6979: BH130, Smart
Fiyatı kontrol et
448-5670
448-5670: BA118C Hidrolik
Fiyatı kontrol et
426-6548
426-6548: 2.036 mm (80 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi