Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar561-2555: H95s
Ana sayfaAtaşmanlarKırıcılarKırıcılar561-2555: H95s
561-2555: H95s

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
561-2555 parça numarası için tanım

Mikro Yükleyiciler, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Mini Ekskavatörler ve Kazıcı Yükleyiciler için olan Cat® Kırıcılar; yıkma, inşaat ve yol çalışmalarında maksimum performans sağlamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı kırıcılardır.

Daha fazla göster
561-2555 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 1382.3 lb
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil: 627 kg
Model/Style: H95s Top Mount
Enerji Sınıfı: 2034 J
Enerji Sınıfı: 1500.2 ft·lbf
Energy Class (J): 2034
Energy Class (ft.lbf): 1382.3
Makine Sınıfı: 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler, 415-450 Kazıcı Yükleyiciler (Yana Kaydırmasız)
Mounting Hole Pattern Size: XL
Ataşman Mil Çapı: 87.5 mm
Ataşman Mil Çapı: 3.4 in
Darbe Sıklığı: 700-1.260 bpm
Minimum Çalışma Basıncı: 10000 kPa
Minimum Çalışma Basıncı: 1450.4 psi
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 15399.3 lb
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı: 6985 kg
Optimum Hidrolik Akış: 70-150 lpm (18-40 gpm)
Toplam Genişlik: 512 mm
Toplam Genişlik: 20.2 in
Toplam Uzunluk: 20.5 in
Toplam Uzunluk: 520 mm
Toplam Yükseklik: 65.6 in
Toplam Yükseklik: 1666 mm
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 49.2 in
Yükseklik - Ataşman Olmadan: 1250 mm
Ses Seviyesi: 124 dB
Bağlantı Braketi Boyutu: Ekstra Geniş
Task: Döküm - Ateşe dayanıklı astarlar,Döküm - Temizleme, tuğla kaldırma,Kaya kanal açma,Madencilik - Sekonder kırma,Toprak kazma,Yıkım - Asfalt, yol kaplaması,Yıkım - Güçlendirilmiş beton,Yıkım - Kaldırımlar, yollar,Yıkım - Tuğla Duvar
Sound Suppression: Susturuculu
Machine Type: Ekskavatörler,Kazıcı Yükleyiciler
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Energy Class: 1.356 - 6.780 J (1.001 - 5.000 ft-lb)
Daha fazla göster
561-2555 parça numarası için Uyumlu Modeller

KIRICI

H75E S H95E S

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi