Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Grupları569-2542: Palet Grubu
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriPalet Grupları569-2542: Palet Grubu
569-2542: Palet Grubu

Cat® Dışbükey Sızdırmaz ve Yağlamalı (SALT) Palet Grubu, Pozitif Pim Tutma (PPR), Pabuç Genişliği: 610 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
569-2542: Palet Grubu
569-2542: Palet Grubu
569-2542: Palet Grubu
569-2542: Palet Grubu
569-2542: Palet Grubu

Cat® Dışbükey Sızdırmaz ve Yağlamalı (SALT) Palet Grubu, Pozitif Pim Tutma (PPR), Pabuç Genişliği: 610 mm

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
569-2542 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Pabuç Tipi: Çok Yoğun Kullanım, Tek Tırnaklı
Palet Adımı (mm): 261,0
Pabuç Genişliği (mm): 610,0
Palet Adımı (inç): 10,276
Pabuç Genişliği (inç): 24,016
Cıvata Boyutu (inç): 1-1/8
Palet Bölmesi Sayısı: 44,0
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
Daha fazla göster
569-2542 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D10T2

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi