Vergi bilgilerinizi istediğiniz zaman burada tamamlayın.

Yeni sayfa tasarımımızı keşfedin

Yeni Parçalar Sayfası

Yeni parça sayfası tasarımını inceleyin!

Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

591-8547: Universal Absorbent Pillow

591-8547: Universal Absorbent Pillow

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

Marka: Cat

fallback-image

591-8547 parça numarası için tanım

A Universal Absorbent Pillow efficiently manages and contains liquid spills in equipment environments. It is highly effective in absorbing a wide range of liquids, including oils, coolants, solvents, and water-based fluids. The pillow's unique design allows it to quickly soak up large volumes of liquid, preventing spills from spreading and reducing the risk of slip hazards and damage to equipment.

Attributes:
• Quickly soaks up liquids to prevent spills from spreading.
• Effectively absorbs oils, water, coolants, solvents, and other fluids.
• Absorption capability of 2.8 liters per pillow.
• Provided with 40 pillows per package.
• Holds liquids securely, preventing leakage and drips.

Applications:
A Universal Absorbent Pillow is used to effectively absorb different types of liquid spills, thus preventing them from spreading and causing damage and hazardous conditions.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

591-8547 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Weight (lb):

    15,0

    Material:

    Plastic, PVC Plastic

    Length (in):

    10,0

    Width (in):

    10,0

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi