หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองนิรภัยโรงซ่อมสารดูดซับและชุดดูดซับสารดูดซับ591-8547: Universal Absorbent Pillow
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองนิรภัยโรงซ่อมสารดูดซับและชุดดูดซับสารดูดซับ591-8547: Universal Absorbent Pillow
591-8547: Universal Absorbent Pillow

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

แบรนด์: Cat

fallback-image
591-8547: Universal Absorbent Pillow

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 591-8547

หน่วยวัด

USเมตริก
Weight (kg): 6.804
Weight (lb): 15.0
Material: Plastic,PVC Plastic
Length (mm): 254.0
Length (in): 10.0
Width (mm): 254.0
Width (in): 10.0
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน