హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రివర్క్ షాప్ భద్రతా సామాగ్రిఅబ్జార్బెంట్‌లు & స్పిల్ కిట్‌లుఅబ్జార్బెంట్‌లు591-8547: అబ్సార్బెంట్-PI
హోమ్
వర్క్‌షాప్ సామాగ్రివర్క్ షాప్ భద్రతా సామాగ్రిఅబ్జార్బెంట్‌లు & స్పిల్ కిట్‌లుఅబ్జార్బెంట్‌లు
591-8547: అబ్సార్బెంట్-PI
591-8547: అబ్సార్బెంట్-PI

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
591-8547: అబ్సార్బెంట్-PI

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 591-8547 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Weight (kg): 6.804
Weight (lb): 15
Material: Plastic,PVC Plastic
Length (mm): 254
Length (in): 10
Width (mm): 254
Width (in): 10
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి