Ana sayfaZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları107-3431: Kesici Kenar
Ana sayfa
ZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARIGreyder Kesici Kenarları ve Uç BıçaklarıGreyder Kesici Kenarları
107-3431: Kesici Kenar
107-3431: Kesici Kenar

Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Ürün Resimleri
107-3431: Kesici Kenar
107-3431: Kesici Kenar
107-3431: Kesici Kenar
107-3431: Kesici Kenar
107-3431: Kesici Kenar

Kesici Kenar 19 mm

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
107-3431 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
107-3431 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Genişlik (mm): 203,2
Uzunluk (mm): 3.655,06
Yükseklik (inç): 0,70
Uzunluk (inç): 143,90
Yükseklik (mm): 17,78
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3.655,2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 143,906
Hole Quantity: 14
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Daha fazla göster
107-3431 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin