Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri111-4063: Bağlantı Pimi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıBağlantı Pimleri111-4063: Bağlantı Pimi
111-4063: Bağlantı Pimi

Bağlantı Pimi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
111-4063: Bağlantı Pimi
111-4063: Bağlantı Pimi
111-4063: Bağlantı Pimi
111-4063: Bağlantı Pimi
111-4063: Bağlantı Pimi

Bağlantı Pimi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
111-4063 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik
İç Oluk: Gresli pim
Pim Tipi: Kanat Pimi
Kaplama: Sert Krom Kaplama
Pim Çapı (mm): 50,0
Pim Çapı (inç): 1,97
Uzunluk (mm): 267,0
Uzunluk (inç): 10,51
Çıkarma Yardımı / Özelliği: Çekici Deliği
Effective Length (in): 10,512
Outside Diameter (in): 1,969
Effective Length (mm): 267,0
Outside Diameter (mm): 50,0
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: Yes
Daha fazla göster
111-4063 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

MH3022 MH3024 M315F M317F M318F M320GC MH3040 M312 M315 M318 M320

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M313-07 M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

MALZEME TAŞIYICISI

MH3022 MH3024 MH3032

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi