Ana sayfa313-9304: Denge Kolu Kapağı
Ana sayfa313-9304: Denge Kolu Kapağı
313-9304: Denge Kolu Kapağı

Kapak

Marka: Cat

Ürün Resimleri
313-9304: Denge Kolu Kapağı
313-9304: Denge Kolu Kapağı
313-9304: Denge Kolu Kapağı
313-9304: Denge Kolu Kapağı
313-9304: Denge Kolu Kapağı

Kapak

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
313-9304 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik
Renk: Siyah
Uzunluk (mm): 520,0
Genişlik (mm): 313,0
Yükseklik (mm): 80,0
Malzeme Kalınlığı (mm): 6,0
Delik Boyutu (mm): 15 (2X); 37 (2X)
Uzunluk (inç): 20,47
Genişlik (inç): 12,32
Yükseklik (inç): 3,15
Malzeme Kalınlığı (inç): 0,24
Delik Boyutu (inç): 0,59 (2X); 1,44 (2X)
Daha fazla göster
313-9304 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

M318F M320GC M315F M317F

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

MALZEME TAŞIYICISI

MH3022 MH3024

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi