Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Stik için Cat® 80,112 mm Dış Çaplı 70 mm Uzunluğunda Manşon Yatağı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı
137-3060: 80,112 mm Dış Çaplı Manşon Yatağı

Stik için Cat® 80,112 mm Dış Çaplı 70 mm Uzunluğunda Manşon Yatağı
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
137-3060 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
137-3060 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik
Tip: DÜZ MANŞON
İç Oluk: YATAKTA GRES DELİĞİ
İç Çap (mm): 65
İç Çap (inç): 2,56
Dış Çap (mm): 80
Dış Çap (inç): 3,15
Toplam Uzunluk (mm): 70
Toplam Uzunluk (inç): 2,76
Dış Oluk: Evet
Yaklaşık İç Çap (mm): 65
Yaklaşık Toplam Uzunluk (mm): 70
Çapraz Delikler: Evet
Yaklaşık Dış Çap (mm): 80
Daha fazla göster
137-3060 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

325B L 312B L 330B L 320B L 320C 312-A 313B 325C 312B 311B 322C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin