StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenPenverbindingen en glijlagersGlijlagers137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenPenverbindingen en glijlagersGlijlagers
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm

Cat® 70 mm lange glijlager met buitendiameter van 80,112 mm voor stick

Merk: Cat

Productafbeeldingen
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm
137-3060: Glijlager met buitendiameter van 80,112 mm

Cat® 70 mm lange glijlager met buitendiameter van 80,112 mm voor stick
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
Onderdelendiagram voor 137-3060
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 137-3060

Meeteenheden

VSMetrisch
Materiaal: Staal
Type: RECHTE HULS
Interne groef: SMEERGAT IN LAGER
Binnendiameter (mm): 65
Binnendiameter (in): 2,56
Buitendiameter (mm): 80
Buitendiameter (in): 3,15
Totale lengte (mm): 70
Totale lengte (in): 2,76
Dwarsgaten: Ja
Externe groef: Ja
Buitendiameter bij benadering (mm): 80
Binnendiameter bij benadering (mm): 65
Totale lengte bij benadering (mm): 70
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 137-3060

GRAAFMACHINE

325B L 312B L 330B L 320B L 320C 312-A 313B 325C 312B 311B 322C

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert