Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKaldırma Komponentleri150-7972: Motor Kaldırma Halkası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımKaldırma Komponentleri150-7972: Motor Kaldırma Halkası
150-7972: Motor Kaldırma Halkası

Motoru Kaldırmak İçin Cat® Motor Kaldırma Halkası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
150-7972: Motor Kaldırma Halkası
150-7972: Motor Kaldırma Halkası
150-7972: Motor Kaldırma Halkası
150-7972: Motor Kaldırma Halkası
150-7972: Motor Kaldırma Halkası

Motoru Kaldırmak İçin Cat® Motor Kaldırma Halkası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
150-7972 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

150-7972 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

CG170-16 3512B 3561B 3516B LD700E

ARAZİ KAMYONU

789G 793D 789D 785D 789 785 3508B 793

PÜSKÜRTME PAKETİ

CAT WDS

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

995 994 992G 994F 994D 994K 994H

JENERATÖR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

RİPER

11

KAMYON

785 789 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785G 777 785C 785D 797B 785B

PETROL JENERATÖR SETİ

3512B 3512C

LOKOMOTİF MOTORU

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

GAZ MOTORU

G3512H G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3520 G3516B G3512 G3516 G3508

JENERATÖR SETİ

G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516H G3520C 3516 G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

MOTOR - MAKİNE

C4.4 3516C

ENDÜSTRİYEL MOTOR

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

DENİZCİLİK MOTORU

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E

DÖNER SONDAJ

MD6540C MD6380

JENERATÖR SETİ MOTOR

POWER SYS G3520 3516B G3516C 3508 G3512 3512B 3508B 3516

TEKERLEKLİ DOZER

854G

ARAÇ MOTORU

3516 3512

YARDIMCI DENİZ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

GÜÇ MODÜLÜ

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

PETROL PAKETİ

TH48-E70

MADENCİLİK EKSKAVATÖRÜ

5230B 5130 5230 5130B

REMAN MOTOR

3516B

BULDOZER

11U 11SU

DÖNER KESİCİ

RC20

POMPALAYICI

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

MOTOR

G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C

PETROL MOTORU

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

PALETLİ DOZER

D11N D11R

HİDROLİK ŞOVEL

6060

PETROL ŞANZIMAN

TH48-E80

DOZER

776D 776C 784C 784B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi