Oturum aç
Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray
Marka: Cat
Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray
Marka: Cat
An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.
Attributes:
• Allows for efficient routing of the Water Spray unit
• Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections
Applications:
An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.
Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi