Connexion
Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray
Marque: Cat
Cat® 90 Degree Brass Elbow Adapter used in Water Spray
Marque: Cat
An Elbow Adapter is used to allow a change in the direction of the water flow at a 90-degree angle. It is made from high-strength brass material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The adapter facilitates a connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections. The primary purpose is to ensure a smooth and efficient flow of water, minimize obstructions or restrictions that could impede the water flow, and allow for optimal performance of the Water Spray unit.
Attributes:
• Allows for efficient routing of the Water Spray unit
• Ensures a secure and leak-free connection between NPT threaded pipes or fittings and hose barb connections
Applications:
An Elbow Adapter serves as a connector and directional changer in the Water Spray unit, facilitating a smooth change in the direction of water flow.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée