Ana sayfaKabinlerElektrikli Kabin Operatör KumandalarıKabin Düğmeleri1H-9569: DÜĞME
Ana sayfa
KabinlerElektrikli Kabin Operatör KumandalarıKabin Düğmeleri
1H-9569: DÜĞME
1H-9569: DÜĞME

Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1H-9569: DÜĞME
1H-9569: DÜĞME
1H-9569: DÜĞME
1H-9569: DÜĞME
1H-9569: DÜĞME

Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

An Air Start Valve Spring Button is a type of push-button valve that is designed to start an engine using compressed air. The valve has a spring-loaded plunger that is held in place by a retainer. When the button is pressed, the plunger is released and allows compressed air to flow into the engine. The air pressure then forces the engine to start.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstands the harsh conditions and high temperatures

Applications:
An Air Start Valve Spring Button is used to release the air start valve, which stops the flow of air into the engine.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

An Air Start Valve Spring Button is a type of push-button valve that is designed to start an engine using compressed air. The valve has a spring-loaded plunger that is held in place by a retainer. When the button is pressed, the plunger is released and allows compressed air to flow into the engine. The air pressure then forces the engine to start.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstands the harsh conditions and high temperatures

Applications:
An Air Start Valve Spring Button is used to release the air start valve, which stops the flow of air into the engine.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Material: Gray (Flake) Iron
Material: Gray (Flake) Iron
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
C-10
Generator Set
G3516G3512G3508G3516B3508C3508BC935083412CC32G3306G3520B3516C1835123512C3512B3408C3406C3516C3516B
Hydraulic Control
48
Petroleum Engine
C15C183508C3516CC323512C
Oem Solutions
3412C
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512C
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C3516BD398B3304B3512B3306B33063304D379B34123412C3508D3993406340835123508B3516
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512BC32351235083508B
Marine Engine
D353E35163512D353CD353D35083196C-12C18C12D379AD379BC15D399D330AD330BD342CD330C3508C3508BD397D3408B3408CD364D375D3406B3406ED349D346D348D398AD398B3516B3516CD342D343D334D3373512CD337FD326F3306B3512B3176C3176BD333AD333BD333CC3233043412E33063412D3304B3412C934083406
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
3516BC183406E3406CD342D343D348D349D346D398B3408E3408B3408CC7C93512B3306B3456330433063176C3176BD320A3412D333C3406351231963412E3412C35163508BC-15C-163508D398D399D353CD353ED353DC-9C11C13C15D342CD330CD379D379B
Gas Engine
G333CG398G399G3512BG3306BG379AG342CG3304BG3304G3306G3520BG3508JG3508BG343G353DG3412G3408CG3516JG3408G3406G3516BG3512G3516G379G3508
Petroleum Package
3508C18
Daha fazla göster
Generator
SR4SR4B
Garanti Bilgileri
İade Politikası
1H-9569 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
1H-9569 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
1H-9569 parça numarası için tanım

An Air Start Valve Spring Button is a type of push-button valve that is designed to start an engine using compressed air. The valve has a spring-loaded plunger that is held in place by a retainer. When the button is pressed, the plunger is released and allows compressed air to flow into the engine. The air pressure then forces the engine to start.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstands the harsh conditions and high temperatures

Applications:
An Air Start Valve Spring Button is used to release the air start valve, which stops the flow of air into the engine.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Kurşun ve kurşun bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
1H-9569 parça numarası için teknik özellikler
Material: Gray (Flake) Iron
Daha fazla göster
1H-9569 parça numarası için Uyumlu Modeller

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

C-10

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3508B C9 3508 3412C C32 G3306 G3520B 3516 C18 3512 3512C 3512B 3408C 3406C 3516C 3516B

HYDRAULIC CONTROL

48

PETROLEUM ENGINE

C15 C18 3508C 3516C C32 3512C

OEM SOLUTIONS

3412C

ROTARY CUTTER

RC7

PETROLEUM GEN SET

3512C

ENGINE - MACHINE

3408

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3508B 3516

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B C32 3512 3508 3508B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3196 C-12 C18 C12 D379A D379B C15 D399 D330A D330B D342C D330C 3508C 3508B D397D 3408B 3408C D364 D375D 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C D342 D343 D334 D337 3512C D337F D326F 3306B 3512B 3176C 3176B D333A D333B D333C C32 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 C9 3408 3406

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3516B C18 3406E 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C C7 C9 3512B 3306B 3456 3304 3306 3176C 3176B D320A 3412 D333C 3406 3512 3196 3412E 3412C 3516 3508B C-15 C-16 3508 D398 D399 D353C D353E D353D C-9 C11 C13 C15 D342C D330C D379 D379B

GAS ENGINE

G333C G398 G399 G3512B G3306B G379A G342C G3304B G3304 G3306 G3520B G3508J G3508B G343 G353D G3412 G3408C G3516J G3408 G3406 G3516B G3512 G3516 G379 G3508

PETROLEUM PACKAGE

3508 C18

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin