ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button
แบรนด์: Cat
Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button
แบรนด์: Cat
An Air Start Valve Spring Button is a type of push-button valve that is designed to start an engine using compressed air. The valve has a spring-loaded plunger that is held in place by a retainer. When the button is pressed, the plunger is released and allows compressed air to flow into the engine. The air pressure then forces the engine to start.
Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstands the harsh conditions and high temperatures
Applications:
An Air Start Valve Spring Button is used to release the air start valve, which stops the flow of air into the engine.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน