Caterpillar

Ekipman seç

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.
Kaydol
Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Ekipman seç

Ana sayfaGüç Aktarma OrganıDiğer Güç Aktarma Sistemi KomponentleriDiğer Güç Aktarma Sistemi Komponentleri1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
Ana sayfa
Güç Aktarma OrganıDiğer Güç Aktarma Sistemi KomponentleriDiğer Güç Aktarma Sistemi Komponentleri
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini

Cat® Dahili Kıvrık Oluklu 13 Tırnaklı Çelik Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini

Marka: Cat

Ürün Resimleri
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini
1N-3974: 13 Tırnaklı Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini

Cat® Dahili Kıvrık Oluklu 13 Tırnaklı Çelik Aksesuar Tahrik Mekanizması Kaplini

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
1N-3974 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
1N-3974 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kalınlık (inç): 0,79
Delik çapı (inç): 0,76
Delik çapı (mm): 19,3
Dış Çap (inç): 3,78
Dış Çap (mm): 96
Kalınlık (mm): 20
Material: Low Alloy Steel
Daha fazla göster
1N-3974 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

C18 3406B 3516B C9.3B 3176C C18 3406E 3406C 3126 3126B 3116 3196 C-12 C-15 C-10 C-16 C7 C9 C-9 C11 C13 C15 C9.3 G3406

ROTARY MIXER

RM500B

SONDAJ

MD6200

TEKERLEKLİ DOZER

834 834G 834H 834K 824H 824G 824K 824G II 824 988 XE 986 988GC 986H 988 986K 980G II 988K XE 988G 988H 988K 980H 980G

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

740 740B 740B 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735

ARAZİ KAMYONU

772 770 773GC 772G OEM 770G 772G 770G OEM 772G 770G

PETROL ÜRÜNLERİ

CX31-C18I C18 C15 C13 C18 C11 C9 C7

YOL DÜZLEYİCİ

SM-350 RM500B RM-350B RM-500 RM-350 RM-350B RM500B RR-250 RM500 SS-250

HAFRİYAT SİLİNDİRİ

825 825H 825G 825K 825G II 836 826 826G II 836H 836G 836K 826G 826H 826K

GÜÇ PAKETİ

G3406

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

C18 MARINE C18 3406B 3406C G3406 C18 3406C

JENERATÖR

SR4

EKSKAVATÖR

374F L 245 245D 245B 385C 330D 325D 336F

MALZEME TAŞIYICISI

MH3250 MH3050

MOTOR - JENERATÖR SETİ

TR43-C18L 3508B C15 C18 G3406 C13B 3406C 3406B POWER SYS 3456

MOTOR - KAMYON

C7 3126B TR35

GENİŞLETİLMİŞ MADENCİLİK ÜRÜNLERİ

6018 6015 6015 FS MD5150C MD6290 MD5125

OEM ÇÖZÜMLERİ

3412C TR35E44-C9.3BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B TR43E44-C13BL

MOTOR - MAKİNE

3116

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin