Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-Ring

Marka: Cat

Ürün Resimleri
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2W-2073: 270,21 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

O-Ring

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
2W-2073 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kesit Çapı (mm): 5,33
Kesit Çapı (inç): 0,21
İç Çap (mm): 270,21
İç Çap (inç): 10,638
Malzeme: Silikon (70),VMQ - Silikon,Silikon (VMQ)
Şununla Uyumludur:: Hava; Diaseton alkol; Etilen glikol; Çok yüksek/çok düşük sıcaklıklar; Yüksek anilin noktalı yağ; İzobütil alkol; Ozon ve UV ışını; Poliglikol
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Daha fazla göster
2W-2073 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3516 3512 3508 3512 3516 G3512 G3516 G3508

PALETLİ YÜKLEYİCİ

963 953

ARAZİ KAMYONU

785 789 793 777B 776B

MOTOR - JENERATÖR SETİ

3508 3512 3516 G3516B

PALETLİ DOZER

D11N 11 11U 11SU

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

G3508 3516 3512 3508

JENERATÖR

SR4

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi