Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKöpük, Yalıtım ve Kaplamalar327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKöpük, Yalıtım ve Kaplamalar327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış

Cat® Kayış (Basamak Desteği)

Marka: Cat

Ürün Resimleri
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış
327-9084: 376,50 mm Uzunluğunda Fiber ve Lastik Kayış

Cat® Kayış (Basamak Desteği)

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
327-9084 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: Basamak Desteği
Malzeme Açıklaması: Takviyeli Kauçuk
Uzunluk (mm): 377,0
Genişlik (mm): 130,0
Kalınlık (mm): 17,0
Delik Boyutu (mm): 17 (4X)
Uzunluk (inç): 14,82
Genişlik (inç): 5,12
Kalınlık (inç): 0,67
Delik Boyutu (inç): 0,67 (4X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Daha fazla göster
327-9084 parça numarası için Uyumlu Modeller

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

980K 980K HLG 950K 962K

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi